Danfoss logo
Afsluiters met straalbuis, RA-PL/PR, Haaks links-product-details

Afsluiters met straalbuis, RA-PL/PR, Haaks links

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat binnenG 3/4 A
Aansluitmaat buitenR 1/2
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs-waarden [m³/u]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, left
OmschrijvingRA-PL lance valve left set with sensor
OntwerpHaaks links
Product line03
ProductgroepAfsluiters met straalbuis
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierRA-PL Lance valve
ProducttypeRA-PL/PR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Stromingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Testdruk [bar]16 bar
Toepassing2-pijps systeem
UL-certificeringNo
Verschildrukbereik [bar] [Max]0.60 bar
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.496 Kilogram
Netto gewicht1.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm