Danfoss logo
TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Recht-product-details

TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Recht

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typeRTR-N
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]23 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]14 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeStandaard
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
OmschrijvingRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Kenmerkend
Waarde
OntwerpRecht
Product line03
ProductgroepTRV set
ProducttypeKunstmatige GAS + RTR-N
Regelelement typeIngebouwde sensor
RLV typegeen RLV
SensormediaGas
SensorontwerpRTR 2000
Type aansluiting naar afsluiterRA
Type verpakkingKunstmatige
UL-certificeringNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.537 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.537 Kilogram