TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, DN 15, Recht met radiatorbocht
013G2169
RA-K 15 S SET (AFSLUITER EN SENSOR)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
013G2169
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | RTR-K |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 26 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 5 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Koppelingstype | Standaard |
| Material Description | RTR-K and RTR 7090 |
| Omschrijving | RA-K 15 S SET (AFSLUITER EN SENSOR) |
| Ontwerp | Recht met radiatorbocht |
| Product line | 03 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | TRV set |
| Productnaam SCIP-dossier | RTR-K Set |
| Producttype | Kunstmatige GAS + RTR-K/KE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| RLV type | geen RLV |
| SCIP-dossiernr. | ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3 |
| Sensormedia | Gas |
| Sensorontwerp | RTR 2000 |
| Type aansluiting naar afsluiter | RA |
| Type verpakking | Kunstmatige |
| UL-certificering | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |