Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Haaks

013G2118

RA-N DN15 HAAKS EN RA2992 BLISTERVERPAKKING

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typeRTR-N
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Inhoud van set2-elements
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]26 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]5 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeStandaard
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
OmschrijvingRA-N DN15 HAAKS EN RA2992 BLISTERVERPAKKING
Kenmerkend
Waarde
OntwerpHaaks
Product line03
ProductgroepTRV set
ProducttypeGas + RTR-N
Regelelement typeExterne sensor
RLV typegeen RLV
SensormediaGas
SensorontwerpRTR 2000
Type aansluiting naar afsluiterRA
Type verpakkingBlister
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.468 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.468 Kilogram