Danfoss logo
TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RLV-KS, ½", Recht-product-details

TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RLV-KS, ½", Recht

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typegeen afsluiter
Afsluitermaat½"
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Inhoud van set2-elements
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]23 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]14 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeZonder staartstuk
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
OmschrijvingRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
OntwerpRecht
Kenmerkend
Waarde
Product line03
ProductgroepTRV set
Productnaam SCIP-dossierRLV-KS Set w. RTR Sensor
ProducttypeGAS + RLV-KS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeIngebouwde sensor
RLV typeRLV-KS
SCIP-dossiernr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SensormediaGas
SensorontwerpRTR 2000
Type aansluiting naar afsluiterRA
Type verpakkingKunstmatige
UL-certificeringNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.6 Kilogram
Netto gewicht0.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm