009L6151
009L6151
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | ASTM |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Groef |
| Flens vorm | Vierkant |
| Gebruikt in product | OFB 80 |
| Goedkeuring | cURus erkend |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LRA HST alt [A] | 80 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ASTM |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 flens |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve accessories |
| Productnaam | Flange set |
| Productnaam SCIP-dossier | OFB |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Trekboutafmetingen | M16 x 90 mm |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.003 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.188 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |