Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2188

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Angle of rotation1/4 turn
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]7 x 0.3 mm2
Energieverbruik [W]10.6 W
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequentie [Hz] [max.]60 Hz
Frequentie [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Gebruikt in productGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kabellengte [inch]31.50 in
Kabellengte [m]0.800 m
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 220V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]45 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]113 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Positie feedbackPHYSICAL INDICATION
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen
ProductnaamActuator
ProducttypeMQT 010 N
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]95 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]5 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Type aanduidingElectric Actuator
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]265 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]95 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]265.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]95.00 V
Werkstroom max. [A]0.05 A
Wiring Diagram009A0021

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.664 Kilogram
Netto gewicht0.538 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124078