009L2187
009L2187
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Energieverbruik [W] | 10.6 W |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequentie [Hz] [max.] | 60 Hz |
| Frequentie [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Gebruikt in product | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kabellengte [inch] | 31.50 in |
| Kabellengte [m] | 0.800 m |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 45 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 113 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Positie feedback | PHYSICAL INDICATION |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
| Productnaam | Actuator |
| Producttype | MQT 010 F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 95 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 5 % RH |
| Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
| Type aanduiding | Electric Actuator |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 26 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 20 V |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 22.00 V |
| Werkstroom max. [A] | 0.75 A |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.682 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.557 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124061 |