Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieFlow motor
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
ProductgroepMotoren - Temperatuur
ProducttypeAVTQ
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.59 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.59 Kilogram