Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5717

Functie: Drukverschil en flowregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.50 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.50 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFPQ 2
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht48 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162374993