Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5702

Functie: Drukverschil ontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukverschil ontlastregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil ontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.40 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.10 bar
InsteltypeAdjustable
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]640 cm²
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFPA 2
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht57 Kilogram
Netto gewicht40.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume186.96 Liter
EAN/UPC5710104523620