AFPA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²
003G5694
Functie: Drukverschil ontlastregelaar
003G5694
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukregelaar | Drukverschil ontlastregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukverschil ontlastregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.80 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow |
| Media pH [Max] | 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | By-pass |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 320 cm² |
| Omschrijving | Differential pressure relief actuator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Producttype | AFPA 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | yellow |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 28 Kilogram |
| Netto gewicht | 20.5 Kilogram |
| Volume | 184.623 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |