Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Functie: Drukverschil ontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschil ontlastregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil ontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]6.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1.50 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Media pH [Max]10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]80 cm²
OmschrijvingDifferential pressure relief actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFPA 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.371 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume52.746 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm