Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0205

Debiet [gpm] [max.]: 8, Debiet [l/min] [max.]: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardNPT
AansluittypeSchroefdraad
Aantal wegen2/2
Actuator grootte [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalAISI 304
Debiet [gpm] [max.]8.000 gal/min
Debiet [gpm] [min.]0.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]30.00 l/min
Debiet [l/min] [min.]0.00 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter zuiger Ø [mm]18 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieNO
GoedkeuringUL
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/8 in
MateriaaltypeNeutrale media
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO NPT
Mediatemperatuur [°C] [Max]90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]194 °F
Kenmerkend
Waarde
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Naam onderdelenprogrammaVDHT
OmschrijvingVDHT 3/8 E NO NPT
Onderhoud geschiktJa
Openingstijd [ms] [max.]125 ms
Openingstijd [ms] [min.]100 ms
Product line14
ProductbeschrijvingSolenoid operated valves
ProductgroepValve
ProducttypeVDHT 2/2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Sluitingstijd [ms] [max.]300 ms
Sluitingstijd [ms] [min.]200 ms
ToepassingIndustrial
Type aanduidingVDHT 3/8 E NO
Uitgang aansluitmaat [inch]3/8 in
UL-certificeringYes
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [barg] [max.]160 barg
Werkdruk [barg] [min.]4 barg
Werkdruk [psig] [max.]2400 psig
Werkdruk [psig] [min.]51 psig
WerkingStuurbediend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.151 Kilogram
Netto gewicht1.04 Kilogram
Volume1.59 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162673904
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens