Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial

180L1029

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 210, Werkdruk [psig] [max.]: 3000, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardBSP
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Debiet [gpm] [max.]40.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]150.00 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter zuiger Ø [mm]35 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Functie1 NC
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1
Material DescriptionVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
Mediatemperatuur [°C] [Max]90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]194 °F
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
Product line14
ProductbeschrijvingSolenoid operated valves
ProductgroepValve
ProducttypeVDHT 2/2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingVerdeelleiding
ToepassingIndustrial
Type aanduidingVDHT BL4 HP 1-1 NC
Uitgang aansluitmaat [inch]1
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [barg] [max.]210 barg
Werkdruk [psig] [max.]3000 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.768 Kilogram
Netto gewicht8.776 Kilogram
Volume22.23 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162674017
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens