Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial
180L1016
Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1
180L1016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | BSP |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 40.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 150.00 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter zuiger Ø [mm] | 35 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | 1 NC |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 |
| Material Description | Bloc 4 fonctions VDHT BL4 NC |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
| Productgroep | Valve |
| Producttype | VDHT 2/2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Verdeelleiding |
| Toepassing | Industrial |
| Type aanduiding | VDHT BL4 1-1 NC |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
| Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.825 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.776 Kilogram |
| Volume | 22.382 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |