Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA HP NC, Industrial

180L0234

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 210, Werkdruk [psig] [max.]: 3000, Aansluitstandaard: BSP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardBSP
AansluittypeSchroefdraad
Aantal wegen2/2
Actuator grootte [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalAISI 304
Debiet [gpm] [max.]16.000 gal/min
Debiet [gpm] [min.]0.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]60.00 l/min
Debiet [l/min] [min.]0.00 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter zuiger Ø [mm]18 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieNC
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
MateriaaltypeNeutrale media
Material DescriptionVDHT30 EA 2/2- HP N/C Straight G 1/2
Mediatemperatuur [°C] [Max]90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]194 °F
Kenmerkend
Waarde
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Naam onderdelenprogrammaVDHT
OmschrijvingVDHT 1/2 EA HP NC BSP
Onderhoud geschiktJa
Openingstijd [ms] [max.]140 ms
Openingstijd [ms] [min.]120 ms
Product line14
ProductbeschrijvingSolenoid operated valves
ProductgroepValve
ProducttypeVDHT 2/2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Sluitingstijd [ms] [max.]300 ms
Sluitingstijd [ms] [min.]200 ms
ToepassingIndustrial
Type aanduidingVDHT 1/2 EA HP NC
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [barg] [max.]210 barg
Werkdruk [barg] [min.]4 barg
Werkdruk [psig] [max.]3000 psig
Werkdruk [psig] [min.]51 psig
WerkingStuurbediend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.198 Kilogram
Netto gewicht1.087 Kilogram
Volume1.667 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162674970
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens