Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Debiet [gpm] [max.]: 4, Debiet [l/min] [max.]: 15, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2300, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/8, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/8
180L0211
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 4.000 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 0.260 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 15.00 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | 1 NO+1 NC |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/8 |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Omschrijving | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
| Productgroep | Valve |
| Producttype | VDHT 3/2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Verdeelleiding |
| Toepassing | Industrial |
| Type aanduiding | VDHT 15 E NC-NC |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/8 |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [barg] [max.] | 160 barg |
| Werkdruk [barg] [min.] | 2 barg |
| Werkdruk [psig] [max.] | 2300 psig |
| Werkdruk [psig] [min.] | 29 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.562 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.534 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |