Swashplate kit
180B4329
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 80
180B4329
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | PAHT G 80 |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 80 |
| Omschrijving | Swash plate set PAHT G 80 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | Spare parts for PAHT G pumps |
| Productgroep | Spare part |
| Producttype | Spare part PAHT G 50-90 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Swashplate kit |
| UL-certificering | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.355 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.351 Kilogram |
| Volume | 1.729 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670521 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |