Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Debiet [gpm] [max.]: 5.2, Debiet [l/min] [max.]: 21.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2030, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000, ATEX conformiteit: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardBSPP
Afdichtings materiaalNBR
Aftap aansluiting typeSchroefdraad
ATEX conformiteitEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalAISI 304
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch]10,7x5,9x5,4
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm]274x151x137
CE-keurmerkYes
Debiet [gpm] [max.]5.200 gal/min
Debiet [gpm] [min.]1.900 gal/min
Debiet [l/min] [max.]21.60 l/min
Debiet [l/min] [min.]7.60 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)]75 dBA
GoedkeuringATEXCE
Grootte afvoeraansluiting [inch]0.250 in
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.]4.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]0.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]58.0 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]0.0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.]4 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.]58 psig
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Kenmerkend
Waarde
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
OmschrijvingPAHT G 12.5 DG Ex
Onderhoud geschiktSpare parts PAHT G 10/12.5
Product line14
ProductbeschrijvingPAHT G pumps
ProductgroepPomp
ProducttypePAHT G 10-12.5
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]0.61 in³/rev
Standaard afvoeraansluitingBSPP
Standaard uitgang aansluitingBSPP
Toerental [tpm] [Max]2400 rpm
Toerental [tpm] [Min]1000 rpm
Toerental continu [tpm] [min.]1000 rpm
Type aanduidingPAHT G 12.5 DG Ex
Type inlaataansluitingSchroefdraad
Type uitlaat aanlsuitingSchroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch]3/8 in
Uitgangsdruk [barg] [max.]140 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]10 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]2030 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]145 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.334 Kilogram
Netto gewicht8.267 Kilogram
Volume6.053 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens