Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

Debiet [gpm] [max.]: 14, Debiet [l/min] [max.]: 44.2, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2321, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]14.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]44.20 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Ingangsdruk [barg] [max.]50.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]10.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]725.0 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]145.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Product line14
ProductbeschrijvingPAHT G pumps
ProductgroepPomp
ProducttypePAHT G 20-32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toerental [tpm] [Max]2400 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.]1000 rpm
Type aanduidingPAHT 32
Uitgangsdruk [barg] [max.]160 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]2321 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.5 Kilogram
Netto gewicht17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens