PAHT G 70
180B1017
Debiet [gpm] [max.]: 29.6, Debiet [l/min] [max.]: 113.9, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000
180B1017
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | BSPP |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Aftap aansluiting type | Schroefdraad |
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Bodymateriaal | AISI 316 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch] | 14,9x11,8x11,8 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm] | 540x308x328 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 29.600 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 9.500 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 113.90 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 36.60 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 86 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte afvoeraansluiting (metrisch) | M6 |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/2 in |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 20 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 290 psig |
| Material Description | PAHT G 70 LP |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Onderhoud geschikt | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | PAHT G pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | PAHT G 50-90 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 70.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 4.27 in³/rev |
| Standaard afvoeraansluiting | Metrisch |
| Standaard uitgang aansluiting | BSPP |
| Toerental [tpm] [Max] | 1800 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 1000 rpm |
| Type aanduiding | PAHT G 70 |
| Type inlaataansluiting | Schroefdraad |
| Type uitlaat aanlsuiting | Schroefdraad |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 in |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 160 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 30 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 2320 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 435 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 42.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 35.5 Kilogram |
| Volume | 34.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709191 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |