Accessory for APP, APP 86; APP 65; APP 92; APP 78; APP 53
180Z4080
BoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.)
180Z4080
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | APP 53APP 65APP 78APP 86APP 92 |
| Material Description | BoWex100 Compact Elastomer T50 IEC315 |
| Omschrijving | BoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | Accessories for APP |
| Productgroep | Spare part |
| Producttype | Spare part for APP 53-92 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Accessory for APP |
| UL-certificering | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.73 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.56 Kilogram |
| Volume | 3.276 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162681565 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |