APP 92/1780
180B7810
Debiet [gpm] [max.]: 405, Debiet [l/min] [max.]: 1533.3, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 70, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1015, Toerental [tpm] [Max]: 1780, Toerental [tpm] [Min]: 700
180B7810
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | Flens |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Aftap aansluiting type | Schroefdraad |
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Bodymateriaal | Duplex |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch] | 35,2x16,7x19,5 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm] | 897x426x496 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Debiet [gpm] [max.] | 405.000 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 158.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 1533.30 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 600.00 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 92.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 36.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte afvoeraansluiting [inch] | 0.250 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3 in |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 3.5 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 50.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 10 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 145 psig |
| Material Description | APP 92/1780 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Omschrijving | Pump for sea- or brackish water |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP 53-92 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 888.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 54.20 in³/rev |
| Standaard afvoeraansluiting | BSPP |
| Standaard uitgang aansluiting | Flens |
| Toerental [tpm] [Max] | 1780 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 700 rpm |
| Type aanduiding | APP 92/1780 |
| Type inlaataansluiting | Flens |
| Type uitlaat aanlsuiting | Flens |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 3 in |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 70 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 30 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1015 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 435 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 211 Kilogram |
| Netto gewicht | 179.822 Kilogram |
| Volume | 191.565 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |