Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 53/1500

180B7806

Debiet [gpm] [max.]: 235, Debiet [l/min] [max.]: 833.3, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 700

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardFlens
Afdichtings materiaalNBR
Aftap aansluiting typeSchroefdraad
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalDuplex
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch]35,2x16,7x19,5
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm]897x426x496
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Debiet [gpm] [max.]235.000 gal/min
Debiet [gpm] [min.]106.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]833.30 l/min
Debiet [l/min] [min.]400.00 l/min
Debiet [m³/h] [Max]53.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]24.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GoedkeuringCE
Grootte afvoeraansluiting [inch]0.250 in
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3 in
Ingangsdruk [barg] [max.]5.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]2.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]29.0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.]10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.]145 psig
Material DescriptionAPP 53/1500
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
OmschrijvingPump for sea- or brackish water
Product line14
ProductbeschrijvingAPP pumps
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 53-92
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]617.00 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]37.70 in³/rev
Standaard afvoeraansluitingBSPP
Standaard uitgang aansluitingFlens
Toerental [tpm] [Max]1500 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.]700 rpm
Type aanduidingAPP 53/1500
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingFlens
Uitgang aansluitmaat [inch]3 in
Uitgangsdruk [barg] [max.]83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]435 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Weight (EF000167)209.00

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht209 Kilogram
Netto gewicht180.071 Kilogram
Volume189.63 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens