APP pump with ceramic, APP D 21 - 38
180B5055
Debiet [gpm] [max.]: 78.18, Debiet [l/min] [max.]: 555, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 60, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1015, Toerental [tpm] [Max]: 600, Toerental [tpm] [Min]: 1500
180B5055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 78.180 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 555.00 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 22.20 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A3B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | APP pump with ceramics. |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP pump with ceramic |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP 21-38 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toerental [tpm] [Max] | 600 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 1500 rpm |
| Type aanduiding | APP D 21 - 38 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 60 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1015 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 130 Kilogram |
| Netto gewicht | 112 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162959886 |