APP 26/1500
180B5039
Debiet [gpm] [max.]: 75.7, Debiet [l/min] [max.]: 287, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 124, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1800, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 600
180B5039
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 75.700 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 287.00 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 10.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 145.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 10 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 145 psig |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | APP pump with ceramic. |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP pump with ceramic |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP 21-38 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toerental [tpm] [Max] | 1500 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 600 rpm |
| Type aanduiding | APP 26/1500 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 124 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 70 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1800 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 1015 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 130 Kilogram |
| Netto gewicht | 112 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |