Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Debiet [gpm] [max.]: 31, Debiet [l/min] [max.]: 117.5, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 124, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1800, Toerental [tpm] [Max]: 1200, Toerental [tpm] [Min]: 600

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]31.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]117.50 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
OmschrijvingAPP 21-38 with ceramics
Product line14
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingAPP pump with ceramic
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 21-38
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toerental [tpm] [Max]1200 rpm
Toerental [tpm] [Min]600 rpm
Type aanduidingAPP 30/1200
Uitgangsdruk [barg] [max.]124 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]70 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1800 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]1015 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht130 Kilogram
Netto gewicht112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk