Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Debiet [gpm] [max.]: 75.7, Debiet [l/min] [max.]: 555, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 600

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]75.700 gal/min
Debiet [l/min] [max.]555.00 l/min
Debiet [m³/h] [Max]21.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Ingangsdrukpiek [barg] [max.]10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.]145 psig
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Kenmerkend
Waarde
Product line14
ProductbeschrijvingAPP pump with ceramic
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 21-38
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toerental [tpm] [Max]1500 rpm
Toerental [tpm] [Min]600 rpm
Type aanduidingAPP 21/1500
Uitgangsdruk [barg] [max.]83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]20 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]290 psig
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht130 Kilogram
Netto gewicht112 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063