APP 21/1200
180B5006
Debiet [gpm] [max.]: 94, Debiet [l/min] [max.]: 296.66, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1200, Toerental [tpm] [Min]: 600
180B5006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 94.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 296.66 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 17.80 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | APP D 21/1200 01 C1B |
| Omschrijving | APP 21-38 with ceramics |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP pump with ceramic |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP 21-38 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toerental [tpm] [Max] | 1200 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 600 rpm |
| Type aanduiding | APP 21/1200 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 83 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 20 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1200 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 290 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 130 Kilogram |
| Netto gewicht | 112 Kilogram |
| Volume | 93.279 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792148 |
| Proposition 65 | No significant risk |