Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Debiet [gpm] [max.]: 78.18, Debiet [l/min] [max.]: 555, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 600

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]78.180 gal/min
Debiet [l/min] [max.]555.00 l/min
Debiet [m³/h] [Max]22.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
OmschrijvingAPP pump with ceramic
Kenmerkend
Waarde
Product line14
ProductbeschrijvingAPP pump with ceramic
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 21-38
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toerental [tpm] [Max]1500 rpm
Toerental [tpm] [Min]600 rpm
Type aanduidingAPP 21/1500
Uitgangsdruk [barg] [max.]83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]20 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]145 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht130 Kilogram
Netto gewicht112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk