Pomp, APP 26/1500
180B3275
Debiet [gpm] [max.]: 94.37, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Toerental [tpm] [Max]: 700, Toerental [tpm] [Min]: 1500, Goedkeuring: CE, Bodymateriaal: Super Duplex
180B3275
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | NBR |
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Super Duplex |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 94.370 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 76.870 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 496.50 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 297.67 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 29.79 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 17.86 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Onderhoud geschikt | Ja |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP S pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP S 21-38 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toerental [tpm] [Max] | 700 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 1500 rpm |
| Type aanduiding | APP 26/1500 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 83 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 10 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1200 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 145 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 120 Kilogram |
| Netto gewicht | 105 Kilogram |
| Volume | 91.406 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |