Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Debiet [gpm] [max.]: 58.6, Debiet [l/min] [max.]: 225.4, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1200, Toerental [tpm] [Min]: 700

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardMetrisch
Afdichtings materiaalNBR
Aftap aansluiting typeSchroefdraad
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalSuper Duplex
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]58.600 gal/min
Debiet [gpm] [min.]32.900 gal/min
Debiet [l/min] [max.]225.40 l/min
Debiet [l/min] [min.]126.70 l/min
Debiet [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]6.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Geluidsdrukniveau [dB(A)]85 dBA
GoedkeuringCE
Grootte afvoeraansluiting [inch]0.250 in
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch)M42
Ingangsdruk [barg] [max.]5.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]2.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]29.0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.]10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.]145 psig
Material DescriptionAPP S 13/1200
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
OmschrijvingPump for sea- or brackish water
Onderhoud geschiktJa
Product line14
ProductbeschrijvingAPP S pumps
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 11-13
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]197.50 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]12.05 in³/rev
Standaard afvoeraansluitingBSPP
Standaard uitgang aansluitingMetrisch
Toerental [tpm] [Max]1200 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.]700 rpm
Type aanduidingAPP S 13/1200
Type inlaataansluitingSchroefdraad
Type uitlaat aanlsuitingSchroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch)M42
Uitgangsdruk [barg] [max.]83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]10 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]145 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht93.54 Kilogram
Netto gewicht73.108 Kilogram
Volume92.863 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens