Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Debiet [gpm] [max.]: 4.55, Debiet [l/min] [max.]: 49.45, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 3450, Toerental [tpm] [Min]: 700, ATEX conformiteit: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
ATEX conformiteitEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]4.550 gal/min
Debiet [l/min] [max.]49.45 l/min
Debiet [m³/h] [Max]0.86 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEATEX
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingPump for sea- or brackish water
Product line14
ProductbeschrijvingAPP pumps
ProductgroepPomp
ProducttypeAPP 1.5-3.5
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Type aanduidingAPP 1,8 Ex
Uitgangsdruk [barg] [max.]83 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]1200 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.135 Kilogram
Netto gewicht8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens