Rotor/side plate kit, iSave 40
180F4181
Spare part for iSave 40
180F4181
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | iSave 40 |
| Material Description | iSave 40 Rotor stop kit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Spare part for iSave 40 |
| Product line | 14 |
| Productgroep | Spare part |
| Producttype | Spare part for iSave 40 |
| Type aanduiding | Rotor/side plate kit |
| UL-certificering | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.047 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162470749 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |