Energieterugwinningsapparaat
180F1154
Debiet [l/min] [max.]: 161.7, Debiet [m³/h] [Max]: 9.7, Debiet [gpm] [max.]: 43, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]: 190, Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Debiet [gpm] [max.] | 43.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 161.70 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 85 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 124.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 80.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 1800.0 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 1160.0 psig |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Nominaal vermogen [kW] | 37.0 kW |
| Nominaal vermogen [pk] | 50.0 HP |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Product line | 14 |
| Productgroep | Energieterugwinningsapparaat |
| Producttype | APM S 5.4-9.7 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 90.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 5.49 in³/rev |
| Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] | 142 lbf∙ft |
| Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] | 190 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 1800 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Type aanduiding | APM 9.7 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 6 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 3 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 87 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 44 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 48.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 43.302 Kilogram |
| Volume | 36 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |