Danfoss logo
APM S

Energieterugwinningsapparaat

180F1014

Debiet [l/min] [max.]: 667, Debiet [m³/h] [Max]: 40, Debiet [gpm] [max.]: 176, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]: 616, Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]: 455, null: 30 - 83

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
Debiet [gpm] [max.]176.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]667.00 l/min
Debiet [m³/h] [Max]40.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)]85 dBA
GoedkeuringCE
Ingangsdruk [barg] [max.]83.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]30.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]1200.0 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]435.0 psig
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Nominaal vermogen [kW]110.0 kW
Nominaal vermogen [pk]100.0 HP
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
Product line14
ProductgroepEnergieterugwinningsapparaat
ProducttypeAPM S 22-40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]27.09 in³/rev
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]455 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]616 N-m
Toerental [tpm] [Max]1500 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Type aanduidingAPM 40
Uitgangsdruk [barg] [max.]6 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]3 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]87 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]44 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht120 Kilogram
Netto gewicht105 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435