Energy Recovery Device, APM 26
180F1011
Debiet [l/min] [max.]: 433, Debiet [m³/h] [Max]: 26, Debiet [gpm] [max.]: 114, Toerental [tpm] [Max]: 1200, Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]: 436, Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]: 321, null: 30 - 83
180F1011
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Debiet [gpm] [max.] | 114.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 433.00 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 26.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 85 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 83.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 30.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 1200.0 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 435.0 psig |
| Material Description | APM S 26/1200 01 C1A |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Nominaal vermogen [kW] | 55.0 kW |
| Nominaal vermogen [pk] | 73.0 HP |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Product line | 14 |
| Productgroep | Energy Recovery Device |
| Producttype | APM S 22-40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 362.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 22.01 in³/rev |
| Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] | 321 lbf∙ft |
| Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] | 436 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 1200 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Type aanduiding | APM 26 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 6 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 3 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 87 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 44 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 120 Kilogram |
| Netto gewicht | 105 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832011 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |