FVR-D, Druk nominaal [bar]: 25, Met afvoerkogelkraan, Binnendraad, Rp 1 1/4
065B8244
FVR-D filter DN32 Rp1 1/4
065B8244
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | Rp 1 1/4 |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuringsnorm | ISO 7/1 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 17.00 m³/h |
| Label product | Yes |
| Maaswijdte [mm] | 0.50 mm |
| Materiaal | DZR messing CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN32 Rp1 1/4 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mazen [n/cm²] | 50 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | FVR-D filter DN32 Rp1 1/4 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Hulpproducten |
| Productnaam SCIP-dossier | 065B8244 |
| Producttype | FVR-D |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Type vuilfilter | Met afvoerkogelkraan |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.76 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.73 Kilogram |
| Volume | 0.598 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |