Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Druk nominaal [bar]: 25, Met afvoerkogelkraan, Binnendraad, Rp 3/4

065B8242

FVR-D filter DN20 Rp3/4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 3/4
AansluittypenBinnendraad
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringsnormISO 7/1
Kvs-waarden [m³/u]7.90 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.50 mm
MateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN20 Rp3/4
Kenmerkend
Waarde
Mazen [n/cm²]50
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVR-D filter DN20 Rp3/4
Product line08
ProductgroepHulpproducten
Productnaam SCIP-dossier065B8242
ProducttypeFVR-D
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet afvoerkogelkraan
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.371 Kilogram
Netto gewicht0.36 Kilogram
Volume0.316 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104042350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm