Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Druk nominaal [bar]: 25, DN 40, Met plug, Binnendraad, Rp 1 1/2

065B8239

FVR filter DN40 Rp1 1/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1 1/2
AansluittypenBinnendraad
AfmetingDN 40
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringsnormISO 7/1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Kvs value (EF022466)24.50
Kvs-waarden [m³/u]24.50 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.50 mm
MateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN40 Rp1 1/2
Kenmerkend
Waarde
Material quality (EF001257)Other
Mazen [n/cm²]50
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Nominal diameter (EF023191)DN 40
OmschrijvingFVR filter DN40 Rp1 1/2
Product line08
ProductgroepHulpproducten
Productnaam SCIP-dossier065B8239
ProducttypeFVR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Surface protection (EF000139)Other
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.995 Kilogram
Netto gewicht0.995 Kilogram
Volume0.72 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104042299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm