Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Druk nominaal [bar]: 25, DN 25, Met plug, Binnendraad, Rp 1

065B8237

FVR filter DN25 Rp1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1
AansluittypenBinnendraad
AfmetingDN 25
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringsnormISO 7/1
Kvs-waarden [m³/u]11.20 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.50 mm
MateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVR strainer DN25 Rp1
Mazen [n/cm²]50
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVR filter DN25 Rp1
Product line08
ProductgroepHulpproducten
Productnaam SCIP-dossier065B8237
ProducttypeFVR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.47 Kilogram
Netto gewicht0.46 Kilogram
Volume0.313 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104042251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm