Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Met plug, Flens, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 met plug, 2 gaten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat300
AansluittypenFlens
AfmetingDN 300
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]1735.00 m³/h
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN300 PN16 met plug, 2 gaten
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht280 Kilogram
Netto gewicht238 Kilogram
Volume299.299 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens