Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, Met plug, Flens, 100

065B7842

FVF DN100 PN16 met plug, 2 gaten, l-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat100
AansluittypenFlens
AfmetingDN 100
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Kvs-waarden [m³/u]201.00 m³/h
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN100 PN16 met plug, 2 gaten, l-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht29.818 Kilogram
Netto gewicht25 Kilogram
Volume37.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421556115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens