Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 20, Met plug, Flens, 20

065B7839

FVF DN20 PN16 met plug, 2 gaten, l-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat20
AansluittypenFlens
AfmetingDN 20
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]9.50 m³/h
Maaswijdte [mm]0.54 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Mazen [n/cm²]150
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN20 PN16 met plug, 2 gaten, l-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.475 Kilogram
Netto gewicht3.3 Kilogram
Volume6.48 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421556085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens