FVF, PN 25, DN 200, Met plug, Flens, 200
065B7781
FVF DN200 PN25 met plug
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: FVF
065B7781
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 200 |
| Aansluittypen | Flens |
| Afmeting | DN 200 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 1092-2 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 870.00 m³/h |
| Label product | Yes |
| Maaswijdte [mm] | 1.18 mm |
| Materiaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FVF DN200 PN25 with Plug |
| Mazen [n/cm²] | 25 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | FVF DN200 PN25 met plug |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Hulpproducten |
| Producttype | FVF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Type vuilfilter | Met plug |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 125.4 Kilogram |
| Netto gewicht | 125 Kilogram |
| Volume | 158.4 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |