Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Met plug, Flens, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 met plug
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: FVF

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat150
AansluittypenFlens
AfmetingDN 150
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]526.00 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN150 PN25 met plug
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60.4 Kilogram
Netto gewicht60.4 Kilogram
Volume142.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens