FVF, PN 25, DN 15, Met plug, Flens, 15
065B7770
FVF DN15 PN25 met plug
065B7770
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 15 |
| Aansluittypen | Flens |
| Afmeting | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 1092-2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Kvs-waarden [m³/u] | 5.30 m³/h |
| Label product | Yes |
| Maaswijdte [mm] | 0.54 mm |
| Materiaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FVF DN15 PN25 with Plug |
| Mazen [n/cm²] | 150 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | FVF DN15 PN25 met plug |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Hulpproducten |
| Producttype | FVF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Type vuilfilter | Met plug |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.686 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.2 Kilogram |
| Volume | 1.729 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555323 |
| Proposition 65 | No significant risk |