Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Met plug, Flens, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Plug-special filter, I-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat125
AansluittypenFlens
AfmetingDN 125
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]326.40 m³/h
Maaswijdte [mm]0.40 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Mazen [n/cm²]280
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN125 PN16 Plug-special filter, I-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht44.5 Kilogram
Netto gewicht37 Kilogram
Volume89.28 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens