Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Met plug, Flens, 80

065B7765

FVF DN80 PN16 Plug-special filter, I-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat80
AansluittypenFlens
AfmetingDN 80
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kvs-waarden [m³/u]133.60 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.40 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Mazen [n/cm²]280
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN80 PN16 Plug-special filter, I-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.75 Kilogram
Netto gewicht16 Kilogram
Volume38.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555750
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens